schmersal_s_icon.png
064 Tryckbult S

064 Tryckbult S

  • metallhus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (standard komponent)
  • 2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakter
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Produktbeteckning:

T(1) 064-(2)Y-(3)


(1)
STryckbult S
JRullarmen J
XArm med rulle X

(2)
033 brytande kontakter (br)
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
212 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
303 Slutande kontakt (sl)
044 brytande kontakt (br)
131 slutande kontakt (sl) /3 brytande kontakt (br)
222 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
313 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
404 Slutande kontakt (sl)

(3)
UETryckkontakt med överlappande kontakter
HTryckkontakt med stafflade kontakter
RKvarhållande 2x45°
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Certifikat

T. 064-12Y

Artikelnummer 101060736

Position switch

TIll artikel

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Artikelnummer 151137966