schmersal_s_icon.png

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Artikelnummer: 151137966

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

T(1) 064-(2)Y-(3)


(1)
STryckbult S
JRullarmen J
XArm med rulle X

(2)
033 brytande kontakter (br)
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
212 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
303 Slutande kontakt (sl)
044 brytande kontakt (br)
131 slutande kontakt (sl) /3 brytande kontakt (br)
222 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
313 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
404 Slutande kontakt (sl)

(3)
UETryckkontakt med överlappande kontakter
HTryckkontakt med stafflade kontakter
RKvarhållande 2x45°
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • metallhus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (standard komponent)
  • 2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakter
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Beställningsinformation

Produktbeteckning

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Artikelnummer (beställningsnummer)

151137966

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

mekanisk

Nockform

Sfär

Kapslingens material

Gjutgods i järn, förzinkat

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Bruttovikt

3 420 g

Allmänna data - Egenskaper

Bistabil funktion

Ja (1)

Antal öppnare

2

Antal slutare

1

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

2 000 000 kopplingar

Mekaniska data

Manövreringselement

Nock

Mekanisk livslängd, minimum

1 000 000 kopplingar

Aktiveringsvinkel

20 °

Contact opening

2 x 4 mm

Aktiveringshastighet, minimum

600 mm/min

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

1,5 mm²

Anslutningsarea, maximum

4 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Ledararea

11 AWG

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

149 mm

Sensorns bredd

156 mm

Sensorns höjd

111 mm

Kammens diameter

10 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

500 V

Märkstötspänning

6 kV

Elektriska data

Termisk testström

25 A

Brukskategori AC-15

400 VAC

Brukskategori AC-15

25 A

Kopplingsdon

slutande kontakt (sl) brytande kontakt (br)

Note (Switching element)

med dubbel brytning

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

kopplingsfrekvens

1 000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Note

Note (General)

Aktivering från sidan av axeln bör undvikas då det reducerar den mekaniska livslängden på positionsbrytaren.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 064
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, December 5, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-12-23 08:22