schmersal_s_icon.png

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Código do item: 151137966

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

T(1) 064-(2)Y-(3)


(1)
SPino de pressão S
JAlavanca com roldana J
XAlavanca com roldana X

(2)
033 normalmente fechados (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
212 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechados (NF)
303 contatos normalmente abertos (NA)
044 normalmente fechados (NF)
131 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF)
222 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
313 contato normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
404 contatos normalmente abertos (NA)

(3)
UEComutação lenta com sobreposição de contatos
HComutação lenta com escalonamento
RRetenção 2x45 º
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro metálico
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (componente básico)
  • 2 Entradas de condutor M 25 x 1.5
  • 3 ou 4 contatos
  • Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Número de artigo (Número de encomenda)

151137966

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

mecânico

Forma do pino atuador

Esfera

Material do invólucro

Ferro fundido cinzento, galvanizado

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

3.420 g

Propriedades globais - Características

Retenção nos extremos

Sim (1)

Número de normalmente fechados

2

Número de normalmente abertos

1

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Pinos de pressão

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Ângulo de aproximação

20 °

Extensão da abertura dos contatos

2 x 4 mm

Velocidade de atuação, mínimo

600 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de condução com um ângulo de aproximação

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

4 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Seção do cabo/fio

11 AWG

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

149 mm

Largura de sensor

156 mm

Altura do sensor

111 mm

Diâmetro de ressalto

10 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

25 A

Categoria de aplicação AC-15

400 VAC

Categoria de aplicação AC-15

25 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Orientação (elemento de comutação)

com interrupção dupla

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

1.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (geral)

Atuação pelo lado deve ser evitada, uma vez que se reduz a vida mecânica do fim de curso.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 064
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, December 5, 2023
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 27/01/2025 16:54