schmersal_s_icon.png

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Codice prodotto: 151137966

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

T(1) 064-(2)Y-(3)


(1)
SPistone S
JLeva con rotella J
XLeva con rotella X

(2)
033 contatti d'apertura (NC)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
212 contatti di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
303 contatti di chiusura (NO)
044 contatti d'apertura (NC)
131 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC)
222 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
313 contatti di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
404 contatti di chiusura (NO)

(3)
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
HCommutazione lenta contatti differiti
RForza di ritenuta 2x45°
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Custodia di metallo
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (disp. di base)
  • 2 passacavi M 25 x 1.5
  • 3 o 4 Contatti
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°

Dati per l'ordine

Codice

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Codice articolo (codice d'ordine)

151137966

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

meccanico

Forma del pistone

Sfera

Materiale della custodia

Ghisa, zincato

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Peso lordo

3.420 g

Dati generali - Caratteristiche

Blocco nelle posizioni finali

Sì (1)

quantità di contatti d'apertura

2

quantità di contatti di chiusura

1

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

2.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Pistone

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Angolo di azionamento

20 °

Ampiezza apertura contatti

2 x 4 mm

Velocità di azionamento, minima

600 mm/min

Velocità di azionamento, massima

1 m/s

Osservazioni (Velocità di azionamento)

Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

1,5 mm²

Sezione di collegamento, massimo

4 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Sezione conduttore

11 AWG

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

149 mm

larghezza del sensore

156 mm

altezza del sensore

111 mm

Diametro del perno

10 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

25 A

Categoria d'utilizzo AC-15

400 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

25 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

Osservazioni (elemento di commutazione)

con doppia interruzione

principio di comando

Commutazione lenta

Frequenza di commutazione

1.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Osservazioni

Nota (generale)

Evitare l'azionamento laterale, perchè tale modalità riduce la durata dell'interruttore di posizione.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 064
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, December 5, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 28.04.2025, 23:25