T. 250-11Z-UE
Artikelnummer:101080034

Product omschrijving
- metaalbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT. 250-11Z-UE
Artikelnummer (bestelnummer)101080034
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661262918
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
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht4.050g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ContactoverlappingJa
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementZwenkbare hendelbevestiging zonder hendel
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Slagenergie, maximum7J
Contactopening2 x 2 mm
Max. bedieningssnelheid3m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M25 x 1,5
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor125mm
Breedte van de sensor146mm
Hoogte van de sensor180mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom16A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
Opmerking (schakelelement)met dubbele onderbreking
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum5ms
Maximale schakelfrequentie3.000/h
Omschakeltijd, maximum35ms
Materiaal van de contacten, elektrischzilver, verguld
Elektrische gegevens - Contacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15400VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31-07-2026, 08:25