T1R 236-20Z-M16
Artikelnummer:131171860

Product omschrijving
- 1 kabelingangen M 16 x 1.5
- kabelingang M16 x 1,5
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar