T3K 015-11Y
Artikelnummer:131054714

Product omschrijving
- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT3K 015-11Y
Artikelnummer (bestelnummer)131054714
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236105586
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
StotervormRol
Materiaal van de behuizingGieten van lichte metalen
Materiaal van de bekleding van de behuizinggechromeerd
Brutogewicht320g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Classificatie
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementhaakse rolhefboom
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 5.000.000schakelingen
Aanloophoek, langs onder45°
Bedieningskracht7N
Contactopening2 x 2,5 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Max. bedieningssnelheid0,5m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang3 x M20 x 1,5
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede13AWG
Aderdoorsnede, maximum13AWG
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor43mm
Breedte van de sensor67mm
Hoogte van de sensor116mm
Breedte van de rol8,5mm
Diameter van de rol20mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM3
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-40 ... +90 °C
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSlow action, double breakTastschakeling
Maximale schakelfrequentie500/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bediening van bovenaf moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24-07-2026, 02:55