T4V7H 336-20Z-M20-1058/2138
Archief
Artikelnummer:101172676

Product omschrijving
- Met rubberrol 50 mm diameter
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- 1 kabelingang M 20 x 1.5