T4V7H 355-12Z-M20
Archief
Artikelnummer:101173081

Product omschrijving
- 3 kabelingangen zijdelingse M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- Schakelpunten volgens EN 50041