T4VH 336-02ZH-M20
Archief
Artikelnummer:101159163

Product omschrijving
- smalle vorm
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar