TA 130-04Y-R=2X45GR.-RM
Artikelnummer:101096211
Archief

Product omschrijving
- Metalen behuizing met 4 of 6 contacten
- Tastschakeling
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTA 130-04Y-R=2X45GR.-RM
Artikelnummer (bestelnummer)101096211
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661268361
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
StotervormRol
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht4.225g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Arrêtering in het dode puntJa (1)
Aantal verbreekcontacten4
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom
Materiaal van de rolKunststof
Blokkeerpositie2 x 45°
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Aanloophoek, van links30°
Aanloophoek, van rechts30°
Contactopening2 x 4 mm
Min. bedieningssnelheid0,1mm/min
Max. bedieningssnelheid3m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluiting M25
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum4 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor236mm
Breedte van de sensor170mm
Hoogte van de sensor151mm
Breedte van de rol9mm
Diameter van de rol36mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom25A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-1510A
OpmerkingMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Schakelelement4 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)Galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27-07-2026, 12:54