TD 422-01Y-2512
Artikelnummer:151203462


Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Roest- en zuurbestendige hefbomen
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- metaalbehuizing
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (basistoestel)
- In temperatuurvaste versie kan de rol in 2 verschillende posities op de as gemonteerd worden
- Afdichtingsgraad IP65