TK/PR/90
Artikelnummer:101010217

Product omschrijving
- voor deuren met aanslag rechts
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTK/PR/90
Artikelnummer (bestelnummer)101010217
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661612492
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht81g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met sluitbeveiliging Ja
Mechanische gegevens
BedieningssleutelDubbele versierechtsuitvoering
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte79mm
Breedte54mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16-11-2026, 02:31