TK/RF/90
Artikelnummer:101010220

Product omschrijving
- Verend gelagerde bedieningssleutel
- Voor schuifdeuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTK/RF/90
Artikelnummer (bestelnummer)101010220
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661612478
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht184g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met sluitbeveiliging Ja
Mechanische gegevens
BedieningssleutelDubbele versierechtverend
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M8
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte172mm
Breedte65mm
Hoogte25mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04-11-2026, 18:21