TQ 200-01
Artikelnummer:151114531
Archief

Product omschrijving
- licht-metaal gietijzerbehuizing
- voor hangmontage
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTQ 200-01
Artikelnummer (bestelnummer)151114531
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Brutogewicht706g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
Opmerking (B10D maakcontact (NO))Bij 10% Ie en ohmsche contactlast
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum36,8N
Bedieningskracht, maximum44N
Bedieningssnelheid60mm/min
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel3m
aansluitwijzeafgeschermde kabel
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede1mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte60mm
Hoogte250mm
Diepte32mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP54
Beschermingsgraad van het schakelelementIP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +80 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Trillingsvastheid10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
schokbestendig30 g
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui40 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom1A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23-10-2026, 17:21