TV10S 335-03Z
Artikelnummer:101179253
Archief

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Bedienas 360° draaibaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTV10S 335-03Z
Artikelnummer (bestelnummer)101179253
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661311715
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC002591
ETIM-nummer, versie 6.0EC002591
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht253g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veiligheidscontacten3
Classificatie
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementDiverse
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Gedwongen verbrekingshoek7°
Boorgat voor de as10mm
Gedwongen verbrekingsdraaimoment0,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
AansluitstekkerKoppeling
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor65,3mm
Breedte van de sensor40,5mm
Hoogte van de sensor107mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-134A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Cardankoppeling voor het uitlijnen van een axiale afwijking verkrijgbaar (enkel voor asboring 10 mm)Door de bedieningskop 4 x 90° te verdraaien, zijn 8 bedieningsvlakken mogelijk. Hiervoor is een Torx-schroevendraaier T10 nodig. De bedieningskop is bij losse schroef niet verliesbaar, daardoor is de schakelaar niet manipuleerbaar.Instelhulp: Imbus ter bevestiging, voorgeboorde as voor het borgen met pen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27-07-2026, 02:17