TV10S 335-11Z-M20
Artikelnummer:151160104

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Verkrijgbaar met LED
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Bedienas 360° draaibaar
Log in om prijzen te zien