TV8S 521-11/11Z
Artikelnummer:101138421

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 16 x 1.5
- 2 schakelaars in één behuizing
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Scharnieronafhankelijke montage
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Variabel monteerbaar aan de aanslagkant
- Bevestiging met hamermoeren mogelijk
- 2-kanalige beurtelingse bewaking
- Bedienas 360° draaibaar
- Voor deuren met aanslag links of rechts
- Ineensteekbaar systeem (getande as)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTV8S 521-11/11Z
Artikelnummer (bestelnummer)101138421
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661281261
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC002591
ETIM-nummer, versie 6.0EC002591
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Voor de bestelling moet eerst de gewenste veiligheidsschakelaar en vervolgens de geschikte cardankoppeling gekozen worden; voor cardankoppeling K1 bijkomend het bijbehorende scharnier F of L.
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht274g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten2
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Gedwongen verbrekingshoek14°
Boorgat voor de as10mm
Opmerking (boorgat voor de as)Binnenvertanding
Gedwongen verbrekingsdraaimoment8Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M16 x 1,5
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum1 x 0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1 x 1,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor27mm
Breedte van de sensor92mm
Hoogte van de sensor81,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Achteraf instelbaar schakelpunt, met L scharnierCardankoppeling voor het uitlijnen van een axiale afwijking
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 08:52