TZFWN115VAC
Artikelnummer:101025506
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Blokkeerkracht 1500 N
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTZFWN115VAC
Artikelnummer (bestelnummer)101025506
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht480g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipeJa
NoodontgrendelingJa
Aantal aanlooprichtingen4
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
OpmerkingElektrische levensduur op aanvraag.
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerkingbij 10% Ie en weerstandsbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie
Opmerking (prestatieniveau)Informatie voor de veiligheidsbeoordeling van de vergrendelingsfunctie van de afscherming is gedocumenteerd in de bedieningsinstructies of in de instructies voor "bediening en installatie".
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141191.500N
Arrêteerkracht20N
gedwongen verbrekingsweg3,5mm
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal20N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum20N
Max. bedieningssnelheid0,3m/s
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven3x M6
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, minimum0,8Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum0,8Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum1 x 0.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1 x 1.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor41mm
Breedte van de sensor129mm
Hoogte van de sensor92,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur+0 ... +50 °C
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Nominale voedingsspanning115VAC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Stroomverbruik, maximum8,5W
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Inschakelduur magneet100%
Testimpulsduur, maximum5ms
Testimpulsinterval, minimum50ms
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)afneembare beschermvoorzieningscharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
Leveringsomvang
LeveringsomvangActuator TZ / CO is bij de levering inbegrepen.
Opmerking
Opmerking (paniekontgrendeling)Inbouw uitsluitend buiten de beschermvoorziening
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09-10-2026, 19:48