TZFWS.230-SNA
Artikelnummer:101030092
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Blokkeerkracht 1500 N
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTZFWS.230-SNA
Artikelnummer (bestelnummer)101030092
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
hulpontgrendelingJa
Aantal aanlooprichtingen4
Aantal veiligheidscontacten2
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
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie
Opmerking (prestatieniveau)Informatie voor de veiligheidsbeoordeling van de vergrendelingsfunctie van de afscherming is gedocumenteerd in de bedieningsinstructies of in de instructies voor "bediening en installatie".
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
Opmerking (paniekontgrendeling)Inbouw uitsluitend buiten de beschermvoorziening
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27-10-2026, 13:19