TZMW/96
Artikelnummer:101029950
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Blokkeerkracht 1500 N
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTZMW/96
Artikelnummer (bestelnummer)101029950
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
Brutogewicht480g
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipeJa
Aantal aanlooprichtingen4
Aantal veiligheidscontacten2
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
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
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
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
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
Gebruiksvoorwaarden
Opmerking (toepassingen)afneembare beschermvoorzieningscharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15-11-2026, 00:54