UAM-05LP-T301
Artikelnummer:103039878

Product omschrijving
- Kabel 3 m met open kabeleinden
- SD-kaart voor configuratie
- Gebruiksvriendelijke configuratiesoftware
- Encoderingangen voor AGV's
- Muting- en interlockfunctie
- Gegevensuitvoer via Ethernet
- Master-slavefunctie
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productUAM-05LP-T301
Artikelnummer (bestelnummer)103039878
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661625270
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002550
ETIM-nummer, versie 6.0EC002550
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Reactietijd, minimum60ms
Brutogewicht1.041g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal zonesets van de waarschuwings- en veiligheidsgebieden, maximaal32
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Veiligheidstype volgens IEC 61496-13
Mechanische gegevens
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 0,1m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum5m
Openingshoek270°
Laserdiode Golflengte905nm
Niet-veilige waarschuwingszone, maximaal20m
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel3m
aansluitwijzeAansluitkabel, 22-aderig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte80mm
Breedte80mm
Hoogte95mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-10 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Laserklasse1
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Stroomverbruik6W
Stroomverbruik, maximum50W
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09-09-2026, 00:39