UAM-5C10C
Artikelnummer:103039886

Product omschrijving
- Verlengkabel voor UAM-05LP(A)-T301C lengte: 10 m
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productUAM-5C10C
Artikelnummer (bestelnummer)103039886
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661634104
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC011694
Algemene gegevens
Brutogewicht1.115g
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel10m
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26-07-2026, 05:16