Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +31 (0)341 43 25 25
  • info-nl@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Producten

  • Online-catalogus
  • Nieuwe producten
  • Brancheoplossingen

Services

  • Contact

Over Schmersal

  • De Schmersal Groep
  • Evenementen
  • Pers

Juridische informatie

  • Colofon
  • Privacy
  • Algemene Voorwaarden

© 2026 Schmersal Nederland B.V.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+31 (0)341 43 25 25 Hotline van 8.30u tot 17:00u
Producten vergelijken
Nederland (NL)
Internationale
EN
België
FRNL
Brazilië
PTES
Canada
ENFR
China
ZH
Denemarken
DA
Duitsland
DE
Finland
FI
Frankrijk
FR
Groot Brittannië
EN
India
EN
Italië
IT
Japan
JA
Nederland
NL
Noorwegen
NO
Oostenrijk
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Spanje
ES
Turkije
TR
USA
EN
Zweden
SV
Zwitserland
DEFRITEN
Schmersal
  1. Schmersal Online Catalogus
  2. Veilige signaalverwerking

Veilige signaalverwerking

Veiligheidsmodules

Veiligheidsmodules

Naar de categorie
Ingangsuitbreidingen

Ingangsuitbreidingen

Naar de categorie
Uitgangsuitbreidingen

Uitgangsuitbreidingen

Naar de categorie
Stilstandbewaker en tijdrelais

Stilstandbewaker en tijdrelais

Naar de categorie
Veiligheidsbesturingen

Veiligheidsbesturingen

Naar de categorie

VEILIGE  SIGNAALVERWERKING

Als het om de veilige signaalverwerking gaat biedt de Schmersal Groep zijn klanten - afhankelijk van de gewenste complexiteit en de diepte van het aansluitniveau van de veiligheidsstroomcircuits - verschillende oplossingen met typegoedkeuring aan die een enorm aantal visualiserings- en diagnosemogelijkheden bieden. Daarbij horen universeel inzetbare veiligheidsrelaismodules, de modulaire veiligheidsbesturingen uit de serie PROTECT PSC, de multifunctionele veiligheidsbesturing PROTECT SELECT en op de veiligheid gerichte bussystemen.

PROGRAMMEERBARE VEILIGHEIDSBESTURINGEN PROTECT PSC1

Door de centrale of decentrale modulaire opbouw kunnen de veiligheidsbesturingen uit de productserie PROTECT PSC1 exact aan de betreffende opgave worden aangepast. Dat levert de gebruiker het wezenlijke voordeel op dat hij economisch kan werken. Het toepassingsgebied ligt vooral in moderne productiesystemen en losse machines met een complexe opbouw. De veiligheidsbesturing PROTECT PSC1 maakt de op software gebaseerde configuratie van individuele veiligheidssystemen mogelijk. Een communicatie-interface ondersteunt gangbare standaard veldbussystemen en zorgt voor de veilige kruiscommunicatie via Ethernet Safety Master to Master Communication (SMMS) en veilige Remote-I/O’s via Ethernet Safety Device to Device Communication (SDDC). De veiligheidsbesturingen uit de serie PROTECT PSC1 zorgen voor de veilige signaalverwerking van NOODUIT-/NOODSTOP-commando-apparaten, veiligheidsdeurbewakingen, veiligheidslichtschermen en veiligheidssensoren. Optioneel is het ook mogelijk om extra, niet-veilige diagnosesignalen via een standaard bussysteem naar een automatiseringsbesturing door te sturen. Daarmee kunnen ook signalen geanalyseerd worden die relevant zijn om stilstandtijden te voorkomen of de beschikbaarheid van de installatie te verhogen.

COMPACTE VEILIGHEIDSBESTURING PROTECT SELECT MET PROGRAMMASELECTIEFUNCTIE

De flexibele, compacte veiligheidsbesturing PROTECT SELECT biedt de constructeur tal van mogelijkheden om, afhankelijk van de applicatie-eis verschillende veiligheidsfuncties te realiseren. Zo kunnen maximaal zes tweekanaals veiligheidsschakelaars op de module worden aangesloten. Met vier vooraf geconfigureerde basisprogramma’s kunt u, zonder programmeerkennis, een eenvoudige aanpassing van de veiligheidsbesturing op de betreffende toepassing uitvoeren.

MULTIFUNCTIONELE VEILIGHEIDSRELAISMODULES PROTECT SRB-E

De multifunctionele veiligheidsrelaismodules uit de serie PROTECT SRB-E zijn in acht varianten beschikbaar en kunnen daarom voor een groot aantal mogelijke toepassingsprofielen worden gebruikt. Ze hebben als taak het analyseren van veilige signalen van geforceerd openende positieschakelaars, verschillende veiligheidssensoren en NOODUIT-/NOODSTOP-commando-apparaten, magneet-veiligheidsschakelaars en opto-elektronische veiligheidsinrichtingen, zoals fotocellen en lichtschermen. De veiligheidsrelaismodules van de serie PROTECT SRB-E kunnen in toepassingen tot cat. 4 / PL e conform 13849-1 en SIL 3 conform EN 62061 / IEC 61508 gebruikt worden. Er kunnen maximaal elf toepassingen via telkens één SRB-module worden geconfigureerd, zodat talrijke bestaande modules vervangen kunnen worden.

VEILIGHEIDSRELAISMODULES SRB-EXI

In de explosiebeschermde uitvoering SRB-EXi beschikken de veiligheidsrelaismodules van Schmersal over een IECEx- en INMETRO-toelating. Ze zijn geschikt voor de veilige signaalanalyse van noodstop-inrichtingen en voor de bewaking van veiligheidsdeuren.

UITGANGSUITBREIDINGEN SRB

De ruimtebesparende uitgangsuitbreidingen uit de serie SRB dienen voor de contactvermeerdering en zijn bedoeld voor de veilige evaluatie in NOODUIT-/NOODSTOP-schakelcircuits volgens categorie 0 en 1 conform EN 60204-1.

INGANGSUITBREIDINGEN PROTECT-PE

De ingangsuitbreidingen uit de serie PROTECT-PE maken de aansluiting van maximaal vier sensoren met signalen met potentialen mogelijk. Als er verdere veiligheidsinrichtingen moeten worden bewaakt, is de cascadering van meerdere ingangsuitbreidingen mogelijk.

VEILIGE STILSTANDSBEWAKER

Stilstandsbewakers zijn ontwikkeld voor de veilige registratie van de machinestilstand en de aansturing van veiligheidsvergrendelingen. Afhankelijk van het buitenste schakelsysteem bestaat de mogelijkheid een veiligheidsinrichting te beveiligen tot categorie 4, PL e conform EN ISO 13849-1.

VEILIG TIJDRELAIS AZS

Via een veilig tijdrelais wordt een in- of uitschakelvertraging via het veilig meten van een vooraf gedefinieerde tijd bereikt. Het relais wordt bijvoorbeeld gebruikt als er na het uitschakelen van een machine of installatie gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door naloopbewegingen van rollen, walsen enz. Het tijdrelais AZS van Schmersal is instelbaar van 0,1 s tot 99 min en beschikt over drie veiligheidscontacten en twee melduitgangen.

VEILIGHEIDSRELAISMODULES SRB 100DR VOOR DE DUBBELE BEVESTIGING

Een veiligheidsrelaismodule met dubbele bevestiging zorgt ervoor dat de bediener zich buiten de gevarenzone bevindt, voordat de machinebesturing weer wordt ingeschakeld. Daarvoor bedient hij eerst de resettoets binnen in de installatie en vervolgens een andere die zich buiten de begaanbare installatieruimte bevindt. Het veiligheidsrelais SRB 100DR voor de dubbele bevestiging is geschikt voor toepassingen tot PL e/cat. 4 conform EN ISO 13849-1 en tot SIL 3 conform IEC 61508.

VEILIGHEIDSRELAISMODULES VOOR TWEEHANDBEDIENINGSPANELEN

De veiligheidsrelaismodules voor de tweehandbediening zijn gemaakt voor de aansluiting van twee besturingselementen die elk antivalent uitgerust zijn met een verbreek- en maakcontact. Ze zijn geschikt voor de toepassingen tot PL e/cat. 4 conform EN ISO 13849-1 en tot SIL 3 conform IEC 61508.