Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +31 (0)341 43 25 25
  • info-nl@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Producten

  • Online-catalogus
  • Nieuwe producten
  • Brancheoplossingen

Services

  • Contact

Over Schmersal

  • De Schmersal Groep
  • Evenementen
  • Pers

Juridische informatie

  • Colofon
  • Privacy
  • Algemene Voorwaarden

© 2026 Schmersal Nederland B.V.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+31 (0)341 43 25 25 Hotline van 8.30u tot 17:00u
Producten vergelijken
Nederland (NL)
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
  1. Archief
  2. Veiligheidsswitch met aparte actuator (archief)

Veiligheidsswitch met aparte actuator (archief)

Archief
AZ 17

AZ 17

Naar de categorie
Archief
AZ 200

AZ 200

Naar de categorie
Archief
AZ 201

AZ 201

Naar de categorie
Archief
AZ300

AZ300

  • •geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
  • •Kunststofbehuizing
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •3 verschillende bedieningsrichtingen
  • •Compacte bouwvorm
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Serieschakeling
Naar de categorie
Archief
AZ 335

AZ 335

  • •metaalbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •Universele codering
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • •Vlak monteerbaar
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Naar de categorie
Archief
AZ 3350

AZ 3350

Naar de categorie
Archief
AZ 355

AZ 355

  • •metaalbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •3 kabelingangen M 20 x 1.5
  • •Universele codering
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • •Vlak monteerbaar
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Naar de categorie

VEILIGHEIDSSCHAKELAARS MET GESCHEIDEN BEDIENINGSELEMENT

Veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningselement worden veel gebruikt in de hele productie. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor beveiligingsinrichtingen die afneembaar of zijdelings verschuifbaar en draaibaar zijn en alleen in gesloten toestand voor de vereiste veiligheid op de werkplek zorgen. Ze worden bijvoorbeeld in veel soorten werktuigmachines gebruikt, omdat hier vaker toegang tot de gevarenzone nodig is om de machine te kunnen bedienen. De veiligheidsschakelaars kunnen bovendien naderhand op productieprofielen worden aangebracht.

OPBOUW EN WERKING VAN VEILIGHEIDSSCHAKELAAR MET GESCHEIDEN BEDIENINGSELEMENT

In tegenstelling tot categorie 1 zijn veiligheidsschakelaars uit categorie 2 conform EN ISO 14119 niet met elkaar verbonden. Pas tijdens hun werking worden ze functioneel van elkaar gescheiden of met elkaar verbonden. Als de bediener de veiligheidsdeur opent, wordt het bedieningselement van het basisapparaat gescheiden. Daardoor worden in de veiligheidsschakelaar verbreekcontacten geopend en maakcontacten gesloten.

De veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningselement maken deel uit van het kernassortiment van de Schmersal Groep. Overeenkomstig groot is daarom het aanbod voor de verschillende series. Daardoor kunnen diverse bouwvormen en groottes worden aangeboden. Maar ook de gebruikte materialen, het aantal veiligheidscontacten, de wijze van aansluiten en de integratie van extra functies verschillen per serie en model.

VEILIGHEIDSSCHAKELAAR OOK MET AS-I SAW-INTERFACE EN ATEX-CERTIFICAAT

Alle veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningselement van de Schmersal Groep voldoen minstens aan beschermingsgraad IP67 en zijn dus stofdicht en beschermd tegen tijdelijk onderdompelen. In combinatie met een overeenkomstige veiligheidsrelaismodule kan bovendien Performance-Level d resp. e conform EN ISO 13849-1 worden bereikt. Versies met geïntegreerde AS-i SaW-interface (AS-interface Safety at Work) behoren eveneens tot het veiligheidsprogramma van het bedrijf, net als varianten met ATEX-certificering voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Meer informatie over de afzonderlijke veiligheidsschakelaars vindt u heel aanschouwelijk in de online catalogus van de Schmersal Groep.