Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +31 (0)341 43 25 25
  • info-nl@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Producten

  • Online-catalogus
  • Nieuwe producten
  • Brancheoplossingen

Services

  • Contact

Over Schmersal

  • De Schmersal Groep
  • Evenementen
  • Pers

Juridische informatie

  • Colofon
  • Privacy
  • Algemene Voorwaarden

© 2026 Schmersal Nederland B.V.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+31 (0)341 43 25 25 Hotline van 8.30u tot 17:00u
Producten vergelijken
Nederland (NL)
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
DEFRIT
Schmersal
  1. Veiligheidsschakelcomponenten
  2. Veiligheidsvergrendeling

Veiligheidsvergrendeling

MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • •Veiligheidsvergrendeling
  • •Kunststofbehuizing
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Veiligheidsvergrendelingen met een nieuw en uniek werkingsprincipe
  • •Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •Automatische vasthouding
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • •Intelligente diagnose
Naar de categorie
AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • •Veiligheidsvergrendeling
  • •Kunststofbehuizing
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Lange levensduur
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
Naar de categorie
AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • •Veiligheidsvergrendeling
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
  • •Kunststofbehuizing
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Hoge vasthoudkracht
Naar de categorie
AZM 201 AS

AZM 201 AS

  • •Kunststofbehuizing
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •40 mm x 244 mm x 50 mm
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Lange levensduur
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
  • •Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
  • •Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • •I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
Naar de categorie
AZM300-AS

AZM300-AS

  • •Afdichtingsgraad IP69
  • •hygiënisch design
  • •Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
  • •Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • •I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •2 geïntegreerde arrêteerniveaus
Naar de categorie