VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:103041720

Product omschrijving
- Adapterkabel BNS-sensor (02z) naar SFB
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productVFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer (bestelnummer)103041720
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661558462
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC001855
ETIM-nummer, versie 6.0EC001855
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61076-2-101
Brutogewicht103g
Algemene gegevens - Eigenschappen
HalogeenvrijJa
geschikt voor sleepkettingenJa
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum1Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel3m
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede0,25mm²
Diameter van de kabel4,3mm
Buigradius (vast)5x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)10x Ø-kabel
Kleur van de kabelmantelZwart
Materiaal van de kabelmantelPUR
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
AansluitstekkerStekker, M12
Bouwvormrecht
Codering van de stekkerA
Vergrendeling van de stekkerVergrendeling met schroef
Materiaal van de wartelMetaal, CnZn, vernikkeld
Materiaal van de handgreepKunststof, TPU
Kleur van de handgreepZwart
Aantal polen kant A8
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
AansluitstekkerKoppeling, M8
Bouwvormrecht
Codering van de stekkerA
Vergrendeling van de stekkerVergrendeling met schroef
Materiaal van de wartelMetaal, CnZn, vernikkeld
Materiaal van de handgreepKunststof, TPU
Kleur van de handgreepZwart
Aantal polen, kant B4
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67IP68
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)-25 ... +85 °C
Omgevingstemperatuur (vast)-40 ... +90 °C
Omgevingstemperatuur (bewegend)-30 ... +90 °C
Omgevingstemperatuur (sleepketting)-25 ... +60 °C
Elektrische gegevens
Thermische stroom2A
Nominale bedrijfsspanning30VAC
Nominale bedrijfsspanning30VDC
Nominale bedrijfsstroom2.000mA
Contactconfiguratie
AansluitingConnector 1
Pin 1Bruin
Pin 2Wit
Pin 3Blauw
Pin 4Zwart
AansluitingConnector 2
Pin 1n.c.
Pin 2bruin
Pin 3n.c.
Pin 4wit
Pin 5n.c.
Pin 6blauw
Pin 7zwart
Pin 8n.c.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 13:59