Z 6881-11-1-80R
Artikelnummer:101138617

Product omschrijving
- schroef- of fastonaansluiting
- Kunststofbehuizing
- Sprongschakeling
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZ 6881-11-1-80R
Artikelnummer (bestelnummer)101138617
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661281421
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de hefboomverzinkt metaal
Brutogewicht40g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementRolhefboom 80R
Materiaal van de rolKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Bedieningskracht12N
Contactopening2x 1,25 mm
Bedieningssnelheid1mm/min
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,02mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP40
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +85 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-136A
SchakelelementWisselcontact met dubbele onderbreking met twee aparte contactbruggen (positief openend)
SchakelprincipeMagnetisch sprongsysteemSprongschakeling
Natrilduur, maximum3ms
Maximale schakelfrequentie3.000/h
Omschakeltijd, maximum5ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 00:10