"Z" programma
Artikelnummer:-

Product omschrijving
- kleine bouwvorm
- Inbouwdiameter Ø 16,2 mm
- Inbouwrastermaat 25 x 25 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product"Z" programma
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23-11-2026, 09:08