Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1
Archief
Artikelnummer:101097438

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- Schakelpunten volgens EN 50041
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen