Z4V7H 355-02Z
Artikelnummer:101082491
Archief

Product omschrijving
- Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
- 3 kabelingangen zijdelingse M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- Schakelpunten volgens EN 50041
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZ4V7H 355-02Z
Artikelnummer (bestelnummer)101082491
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661063812
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
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de hefboomMetaal
Brutogewicht356g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum17N
Max. bedieningssnelheid2,5m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Opmerking (natrilduur)Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid
Bedieningsdraaimoment, minimum0,3Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
AansluitstekkerKoppeling
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor57,3mm
Breedte van de sensor40,5mm
Hoogte van de sensor173,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
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
Gebruikscategorie DC-134A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Omschakeltijd, maximum2ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30-07-2026, 03:24