ZR 235-11Z-M20-2325
Archief
Artikelnummer:101168160

Product omschrijving
- met een sterkere terugtrekveer in de basisschakelaar
- Bedieningskracht 12N±5%
- Behuizing met ronde montagegaten D=5mm
- bestand tegen temperaturen tot -40 °C
- Niet geschikt voor wisselende temperatuur
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047