ZR 355-11Z-M20
Archief
Artikelnummer:101167072

Product omschrijving
- Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
- 3 kabelingangen zijdelingse M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- Schakelpunten volgens EN 50041