ZV14H 236 ST-AS
Archief
Artikelnummer:103014405

Product omschrijving
- AS-Interface M12 stekker
- Kunststofbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- AS-Interface LED en statusdisplay
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Geschikt voor AS-i Power24
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar