ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654
Archief
Artikelnummer:101211006

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar