ZQ 900-22N
ZQ 900-22N
Product type description: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
13 | 1 NO contacts/3 NC contact |
22 | 2 NO contacts/2 NC contact |
02 | 2 NC contact |
04 | 4 NC contact |
(2) | |
without | without emergency-stop button |
N | with emergency-stop button |
- 3 cable entries M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- one-side operation / wire up to 75 m long
- Release push button
- Position indicator
- Robust design
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- External watertight collar
- wire pull and breakage detection
Ordering data
Product type description |
ZQ 900-22N |
Article number (order number) |
131184475 |
EAN (European Article Number) |
8905236102165 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Metall, zinkdruckguss |
Housing coating material |
lakkert |
Material of the housing cover |
Plast, termoplast |
Length of the wire, maximum |
75 m |
Gross weight |
1 400 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Ja |
Indicator lamp |
Nei |
Number of auxiliary contacts |
2 |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100 000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1 000 000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
97,2 mm |
Width of sensor |
71,5 mm |
Height of the Sensor, minimum |
220,3 mm |
Height of the Sensor, maximum |
236,3 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
2 NO-kontakt, 2 NC-kontakter |
Switching principle |
Moment |
Material of the contacts, electrical |
Sølv |
Note
Note (General) |
For lengder på over 10 m, må det installeres mellomliggende kabelstøtte hver 3 til 5 m. Anbefalt lengde på trekkwire-nødstopprytere i forhold til omgivelsestemperaturområdet. Ettersom bøssingene kan bli deformert når det trekkes i wiren, bør det trekkes i wiren flere ganger etter montering. Deretter må wiren strammes igjen ved hjelp av øyebolt eller strammer. Ved 2 til 5 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør Den påskrudde G24-M20-indikatorlampen må bestilles separat, se tilbehør. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
CCC-sertifisering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kzq90f08
| 132,6 kB | .png | 22.945 x 50.038 mm - 271 x 591 px - 300 dpi
| 14,6 kB | .jpg | 86.783 x 188.736 mm - 246 x 535 px - 72 dpi
| 799,6 kB | .jpg | 352.778 x 767.997 mm - 1000 x 2177 px - 72 dpi
| 127,8 kB | .png | 74.083 x 161.219 mm - 210 x 457 px - 72 dpi
| 87,6 kB | .png | 56.797 x 123.472 mm - 161 x 350 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Diagram
Karakteristikk-kurve
Funksjonsprinsipp
Funksjonsprinsipp
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.04.2025, 21:40