Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 015 Justerbar pinne 9H
  2. 015 rod lever 9H
015 rod lever 9H

015 rod lever 9H

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • Stålstang
2 Produkter
MV9H 015-11Y

MV9H 015-11Y

Art. nr. 131058473

Position switch

TV9H 015-11Y

TV9H 015-11Y

Art. nr. 131058069

Position switch

2 resultatet funnet