Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 015 Arm med rulle 3H
  2. 015 roller lever 3H
015 roller lever 3H

015 roller lever 3H

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
4 Produkter
MV3H 015-11Y

MV3H 015-11Y

Art. nr. 131058452

Position switch

TV3H 015-02Y

TV3H 015-02Y

Art. nr. 131059264

Position switch

TV3H 015-11Y

TV3H 015-11Y

Art. nr. 131058042

Position switch

ZV3H 015-11Y

ZV3H 015-11Y

Art. nr. 131055306

Position switch

4 resultatet funnet