Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 015 Arm med rulle 7H
  2. 015 roller lever 7H
015 roller lever 7H

015 roller lever 7H

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
6 Produkter
MV7H 015-11Y

MV7H 015-11Y

Art. nr. 131058467

Position switch

TV7H 015-02Y

TV7H 015-02Y

Art. nr. 131059268

Position switch

TV7H 015-11Y

TV7H 015-11Y

Art. nr. 131058062

Position switch

TV7H 015-02Y-H

TV7H 015-02Y-H

Art. nr. 131215020

Position switch

MV7H 015-11Y-RMS

MV7H 015-11Y-RMS

Art. nr. 133042450

Position switch

ZV7H 015-11Y-1629

ZV7H 015-11Y-1629

Art. nr. 101113739

Position switch

6 resultatet funnet