Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 015 Arm med rulle H
  2. 015 roller lever H
015 roller lever H

015 roller lever H

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
16 Produkter
TVH 015-02Y

TVH 015-02Y

Art. nr. 131059259

Position switch

TVH 015-11Y-RMS

TVH 015-11Y-RMS

Art. nr. 131058010

Position switch

MVH 015-11Y-M20

MVH 015-11Y-M20

Art. nr. 131160442

Position switch

MVH 015-11Y-RMS

MVH 015-11Y-RMS

Art. nr. 131058436

Position switch

ZVH 015-11Y-1629

ZVH 015-11Y-1629

Art. nr. 131088631

Position switch

TVH 015-11Y-C-RMS-1198

TVH 015-11Y-C-RMS-1198

Art. nr. 133008556

Position switch

TVH 015-11Y-M20-1198

TVH 015-11Y-M20-1198

Art. nr. 131169896

Position switch

TVH 015-11Y

TVH 015-11Y

Art. nr. 101058005

Position switch

TVH 015-11Y-M20

TVH 015-11Y-M20

Art. nr. 131170459

Position switch

TVH 015-11Y-UE

TVH 015-11Y-UE

Art. nr. 131058006

Position switch

ZVH 015-11Y

ZVH 015-11Y

Art. nr. 131055293

Position switch

MVH 015-11Y-1108

MVH 015-11Y-1108

Art. nr. 131058442

Position switch

TVH 015-11Y-C

TVH 015-11Y-C

Art. nr. 101058007

Position switch

MVH 015-11Y

MVH 015-11Y

Art. nr. 101058433

Position switch

TVH 015-11Y-1108

TVH 015-11Y-1108

Art. nr. 101101626

Position switch

TVH 015-11Y-UE-1198

TVH 015-11Y-UE-1198

Art. nr. 101113545

Position switch

16 resultatet funnet