Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 015 Fjærarm med pinne 4H
  2. 015 spring rod lever on shaft 4H
015 spring rod lever on shaft 4H

015 spring rod lever on shaft 4H

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • Elastisiteten i fjæren tillater unøyaktig bevegelse av aktuatoren
1 Produkter
TV4H 015-11Y

TV4H 015-11Y

Art. nr. 131058059

Position switch

1 resultatet funnet