Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 016 Arm med rulle K
  2. 016 offset roller lever K
016 offset roller lever K

016 offset roller lever K

  • metallhus
  • 3 Kontakter
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
5 Produkter
TK 016-03Y

TK 016-03Y

Art. nr. 101054893

Position switch

TK 016-03Y-H

TK 016-03Y-H

Art. nr. 131155510

Position switch

TK 016-03Y-H-2322

TK 016-03Y-H-2322

Art. nr. 131148062

Position switch

TK 016-03Y-H-U180-2322

TK 016-03Y-H-U180-2322

Art. nr. 131148063

Position switch

TK 016-21Y-RMS

TK 016-21Y-RMS

Art. nr. 101127458

Position switch

5 resultatet funnet