Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 017 Arm med rulle K
  2. 017 offset roller lever K
017 offset roller lever K

017 offset roller lever K

  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
7 Produkter
Arkiv
MK 017-21Y-912

MK 017-21Y-912

Art. nr. 131056594

Position switch

TK 017-22Y-1108

TK 017-22Y-1108

Art. nr. 131108267

Position switch

MK 017-22Y-U270

MK 017-22Y-U270

Art. nr. 131182637

Position switch

MK 017-22Y-M20

MK 017-22Y-M20

Art. nr. 131164045

Position switch

MK 017-22Y

MK 017-22Y

Art. nr. 101054943

Position switch

TK 017-22Y-UE

TK 017-22Y-UE

Art. nr. 101054955

Position switch

MK 017-22Y-U90

MK 017-22Y-U90

Art. nr. 101130235

Position switch

7 resultatet funnet