Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 017 Arm med rulle 3H
  2. 017 roller lever 3H
017 roller lever 3H

017 roller lever 3H

  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
6 Produkter
MV3H 017-22Y

MV3H 017-22Y

Art. nr. 101060371

Position switch

Arkiv
MV3H 017-22Y-RMS

MV3H 017-22Y-RMS

Art. nr. 131215883

Position switch

TV3H 017-22Y-RMS

TV3H 017-22Y-RMS

Art. nr. 133045320

Position switch

MV3H 017-22Y-RMS-3113

MV3H 017-22Y-RMS-3113

Art. nr. 133046621

Position switch

TV3H 017-22Y-1198

TV3H 017-22Y-1198

Art. nr. 101123986

Position switch

TV3H 017-13Y-RMS 1198

TV3H 017-13Y-RMS 1198

Art. nr. 101174498

Position switch

6 resultatet funnet