Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 017 Arm med rulle 7H
  2. 017 roller lever 7H
017 roller lever 7H

017 roller lever 7H

  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
4 Produkter
Arkiv
TV7H 017-22Y

TV7H 017-22Y

Art. nr. 131060311

Position switch

MV7H 017-22Y-RMS

MV7H 017-22Y-RMS

Art. nr. 131215873

Position switch

MV7H 017-22Y-RMS-3113

MV7H 017-22Y-RMS-3113

Art. nr. 133046622

Position switch

TV7H 017-22Y-1198

TV7H 017-22Y-1198

Art. nr. 101180597

Position switch

4 resultatet funnet