Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 017 Arm med rulle 8H
  2. 017 roller lever 8H
017 roller lever 8H

017 roller lever 8H

  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
5 Produkter
MV8H 017-22Y-RVA

MV8H 017-22Y-RVA

Art. nr. 101193765

Position switch

MV8H 017-22Y-RMS-3113

MV8H 017-22Y-RMS-3113

Art. nr. 133046623

Position switch

MV8H 017-22Y-C-2186

MV8H 017-22Y-C-2186

Art. nr. 101138467

Position switch

MV8H 017-22Y-RMS

MV8H 017-22Y-RMS

Art. nr. 103042452

Position switch

MV8H 017-22Y-RMS-3113

MV8H 017-22Y-RMS-3113

Art. nr. 103046623

Position switch

5 resultatet funnet