Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 017 Arm med rulle H
  2. 017 roller lever H
017 roller lever H

017 roller lever H

  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
4 Produkter
MVH 017-22Y

MVH 017-22Y

Art. nr. 101060366

Position switch

MVH 017-22Y-RMS

MVH 017-22Y-RMS

Art. nr. 133042453

Position switch

MVH 017-22Y-RMS-3113

MVH 017-22Y-RMS-3113

Art. nr. 133046620

Position switch

TVH 017-22Y

TVH 017-22Y

Art. nr. 101060302

Position switch

4 resultatet funnet