Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 035 Arm med rulle 2L
  2. 035 roller lever 2L
035 roller lever 2L

035 roller lever 2L

  • metallhus
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (grunnleggende komponent)
  • driftaksel med kulelager
  • 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Tetthetsgrad IP67
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
7 Produkter
M2L 035-11Z-M20

M2L 035-11Z-M20

Art. nr. 101161651

Position switch

T2L 035-02Z

T2L 035-02Z

Art. nr. 101056296

Position switch

T2L 035-11Z-M20

T2L 035-11Z-M20

Art. nr. 101167907

Position switch

T2L 035-20Z

T2L 035-20Z

Art. nr. 101056298

Position switch

M2L 035-11Z-RVA

M2L 035-11Z-RVA

Art. nr. 151215455

Position switch

T2L 035-11Z-RVA

T2L 035-11Z-RVA

Art. nr. 151215456

Position switch

T2L 035-11Z-1108

T2L 035-11Z-1108

Art. nr. 101114763

Position switch

7 resultatet funnet