Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 064 fork roller lever 4D
  2. 064 Gabelrollenhebel 4D
064 Gabelrollenhebel 4D

064 Gabelrollenhebel 4D

  • metallhus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (grunnleggende komponent)
  • 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakter
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
10 Produkter
T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

Art. nr. 101107937

Position switch

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

Art. nr. 101107743

Position switch

T4D 064-12Y-R=1X90GR

T4D 064-12Y-R=1X90GR

Art. nr. 101095309

Position switch

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

Art. nr. 153013417

Position switch

T4D 064-12Y-R=2X90GR

T4D 064-12Y-R=2X90GR

Art. nr. 101099338

Position switch

T4D 064-20/10Y

T4D 064-20/10Y

Art. nr. 101060790

Position switch

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

Art. nr. 101166337

Position switch

T4D 064-21Y-R=1X90GR

T4D 064-21Y-R=1X90GR

Art. nr. 101089504

Position switch

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

Art. nr. 153015549

Position switch

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

Art. nr. 157000181

Position switch

10 resultatet funnet