Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 064 Arm med rulle J
  2. 064 offset roller lever J
064 offset roller lever J

064 offset roller lever J

  • metallhus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (grunnleggende komponent)
  • 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakter
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
3 Produkter
TJ 064-03Y-RMS

TJ 064-03Y-RMS

Art. nr. 101057482

Position switch

TJ 064-04Y-RMS

TJ 064-04Y-RMS

Art. nr. 101057503

Position switch

TJ 064-22Y-RMS

TJ 064-22Y-RMS

Art. nr. 101175850

Position switch

3 resultatet funnet